(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・不鏽鋼製管接頭
・形狀:直柱
・使用流體:油
・接續形態:外螺牙×外螺牙
・接續種類:UNF37°/PT
・材質:SUS304
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-YCPFPS21U |
型式 | T | T2 | L | E | E1 | B | |
Type | No. | UNF | R(PT) | ||||
CT-YCPFPS | 21U | 7/16" x20 | 1/8 | 29 | 4.8 | 4.8 | 12 |
22U | 7/16" x20 | 1/4 | 33 | 4.8 | 7 | 14 | |
23U | 7/16" x20 | 3/8 | 34 | 4.8 | 9.6 | 17 | |
24U | 7/16" x20 | 1/2 | 39 | 4.8 | 12 | 22 | |
31U | 9/16" x18 | 1/8 | 30.5 | 7 | 4.8 | 17 | |
32U | 9/16" x18 | 1/4 | 34 | 7 | 7 | 17 | |
33U | 9/16" x18 | 3/8 | 35 | 7 | 9.6 | 17 | |
34U | 9/16" x18 | 1/2 | 40 | 7 | 12 | 22 | |
43U | 3/4" x16 | 3/8 | 38 | 10 | 9.6 | 19 | |
44U | 3/4" x16 | 1/2 | 43 | 10 | 10 | 22 | |
54U | 7/8" x14 | 1/2 | 44 | 12 | 12 | 23 | |
63U | 1-1/16" x12 | 3/8 | 43 | 16 | 9.6 | 27 | |
64U | 1-1/16" x12 | 1/2 | 47 | 16 | 12 | 27 | |
66U | 1-1/16" x12 | 3/4 | 49 | 16 | 16 | 27 | |
68U | 1-1/16" x12 | 1 | 52 | 16 | 16 | 35 | |
74U | 1-5/16" x12 | 1/2 | 50 | 21 | 12 | 35 | |
76U | 1-5/16" x12 | 3/4 | 52 | 21 | 16 | 35 | |
78U | 1-5/16" x12 | 1 | 54 | 21 | 21 | 35 | |
90U | 1-5/8" x12 | 1-1/2 | 61 | 27 | 32.5 | 50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. T | 螺牙No. F/T2 |
---|---|---|---|---|
4天 | 7/16"x20 | 1/8 | ||
4天 | 7/16"x20 | 1/4 | ||
4天 | 7/16"x20 | 3/8 | ||
4天 | 7/16"x20 | 1/2 | ||
4天 | 9/16"x18 | 1/8 | ||
4天 | 9/16"x18 | 1/4 | ||
4天 | 9/16"x18 | 3/8 | ||
4天 | 9/16"x18 | 1/2 | ||
4天 | 3/4"x16 | 3/8 | ||
4天 | 3/4"x16 | 1/2 | ||
4天 | 7/8"x14 | 1/2 | ||
4天 | 1-1/16"x12 | 3/8 | ||
4天 | 1-1/16"x12 | 1/2 | ||
4天 | 1-1/16"x12 | 3/4 | ||
4天 | 1-1/16"x12 | 1 | ||
4天 | 1-5/16"x12 | 1/2 | ||
4天 | 1-5/16"x12 | 3/4 | ||
4天 | 1-5/16"x12 | 1 | ||
4天 | 1-5/8"x12 | 1 1/2 |
Loading...
型式 | 轉接器 | 形狀 | 直柱 | 接續形態 | 外螺牙×外螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 M1 | UNF37° | 接續種類 M2 | PT | 材質 | SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策