(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

全不鏽鋼製快速接頭 公L型

全不鏽鋼製快速接頭 公L型

・不鏽鋼製管接頭
・形狀:L型
・軟管外徑:4、6、8、10
・接續螺牙:1/8、1/4、3/8

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-MLELLSS4-1
型式DTE1ELL1本體h
TypeNo.R(PT)
CT-MLELLSS4-141/84.82.621.1524.314.5
6-161/84.8424.2524.314.5
6-261/47424.2524.314.5
6-363/89.7427.2526.718.6
8-181/84.8624.6524.314.5
8-281/47624.6524.314.5
8-383/89.6632.5526.718.6
10-2101/47828.4526.718.6
10-3103/89.6828.4526.718.6
型號
CT-MLELLSS4-1
CT-MLELLSS6-1
CT-MLELLSS6-2
CT-MLELLSS6-3
CT-MLELLSS8-1
CT-MLELLSS8-2
CT-MLELLSS8-3
CT-MLELLSS10-2
CT-MLELLSS10-3
型號數量折扣標準
出貨日
軟管外徑 D (D1)
(φ)
接續螺牙No.
4天 41/8
4天 61/8
4天 61/4
4天 63/8
4天 81/8
4天 81/4
4天 83/8
4天 101/4
4天 103/8

Loading...

  1. 1

規格概要

■規格
  工作溫度 -20~80℃*
  工作壓力 7~10kgf/cm2*
*接頭的適用性會隨所搭配的管種類及外徑而有所不同。

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 螺牙安裝 方向 使用流體 水 / 空氣 / 油
L型 公L型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767