(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-MLCNLSS4-1 |
型式 | D | P | L | B | H | |
Type | No. | R(PT) | ||||
CT-MLCNLSS | 4-1 | 4 | 1/8 | 22.15 | 2.6 | 11 |
6-1 | 6 | 1/8 | 22.25 | 4 | 12 | |
6-2 | 6 | 1/4 | 25.25 | 4 | 14 | |
6-3 | 6 | 3/8 | 26.25 | 4 | 17 | |
8-1 | 8 | 1/8 | 29.35 | 5 | 14 | |
8-2 | 8 | 1/4 | 27.55 | 6 | 14 | |
8-3 | 8 | 3/8 | 28.35 | 6 | 17 | |
8-4 | 8 | 1/2 | 31.35 | 6 | 22 | |
10-2 | 10 | 1/4 | 30.95 | 8 | 17 | |
10-3 | 10 | 3/8 | 31.45 | 8 | 17 | |
10-4 | 10 | 1/2 | 35.45 | 8 | 22 | |
12-2 | 12 | 1/4 | 37.2 | 8 | 22 | |
12-3 | 12 | 3/8 | 37.2 | 9 | 22 | |
12-4 | 12 | 1/2 | 36.7 | 9 | 22 |
型號 |
---|
CT-MLCNLSS4-1 |
CT-MLCNLSS6-1 |
CT-MLCNLSS6-2 |
CT-MLCNLSS6-3 |
CT-MLCNLSS8-1 |
CT-MLCNLSS8-2 |
CT-MLCNLSS8-3 |
CT-MLCNLSS8-4 |
CT-MLCNLSS10-2 |
CT-MLCNLSS10-3 |
CT-MLCNLSS10-4 |
CT-MLCNLSS12-2 |
CT-MLCNLSS12-3 |
CT-MLCNLSS12-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軟管外徑 D (D1) (φ) | 接續螺牙No. |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 4 | 1/8 | ||
4天 | 10 | 6 | 1/8 | ||
4天 | 10 | 6 | 1/4 | ||
4天 | 10 | 6 | 3/8 | ||
4天 | 10 | 8 | 1/8 | ||
4天 | 10 | 8 | 1/4 | ||
4天 | 10 | 8 | 3/8 | ||
4天 | 10 | 8 | 1/2 | ||
4天 | 10 | 10 | 1/4 | ||
4天 | 10 | 10 | 3/8 | ||
4天 | 10 | 10 | 1/2 | ||
4天 | 10 | 12 | 1/4 | ||
4天 | 10 | 12 | 3/8 | ||
4天 | 10 | 12 | 1/2 |
Loading...
型式 | 快速接頭 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙安裝 方向 | 連接頭 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策