(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・不鏽鋼製管接頭
・螺牙尺寸:1/8、1/4、3/8、1/2、3/4
・接續種類:螺牙⇔螺牙同徑、異徑
・材質:SUS304
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-SUTPBJLS6A |
型式 | P | P1 | E | L | H六角 | |
Type | No. | R(PT) | Rc(PT) | |||
CT-SUTPBJLS | 6A | 1/8 | 1/8 | 4.8 | 26 | 14 |
8A | 1/4 | 1/4 | 7 | 33 | 17 | |
10A | 3/8 | 3/8 | 9.6 | 35 | 21 | |
15A | 1/2 | 1/2 | 12 | 41 | 27 | |
12 | 1/8 | 1/4 | 4.8 | 30 | 17 | |
23 | 1/4 | 3/8 | 7 | 34 | 21 | |
34 | 3/8 | 1/2 | 9.6 | 38 | 27 | |
46 | 1/2 | 3/4 | 12 | 45 | 32 | |
68 | 3/4 | 1 | 16 | 48 | 41 |
型號 |
---|
CT-SUTPBJLS6A |
CT-SUTPBJLS8A |
CT-SUTPBJLS10A |
CT-SUTPBJLS12 |
CT-SUTPBJLS15A |
CT-SUTPBJLS23 |
CT-SUTPBJLS34 |
CT-SUTPBJLS46 |
CT-SUTPBJLS68 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 接續種類 | 螺牙No. M1 | 螺牙No. M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種 | 1/8 | 1/8 | ||
4天 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種 | 1/4 | 1/4 | ||
4天 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種 | 3/8 | 3/8 | ||
4天 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/8 | 1/4 | ||
4天 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種 | 1/2 | 1/2 | ||
4天 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/4 | 3/8 | ||
4天 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 3/8 | 1/2 | ||
4天 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/2 | 3/4 | ||
4天 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 3/4 | 1 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 接頭 | 材質 | SUS304 | 接續螺牙的種類 M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
接續螺牙的種類 M2 | Rc | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策