(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

一般管接頭 不鏽鋼型 沉頭插銷

一般管接頭 不鏽鋼型 沉頭插銷

・不鏽鋼製管接頭
・螺牙尺寸:1/8、1/4、3/8、1/2、3/4
・接續螺牙種類:R
・接續形狀:沉頭插銷

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 SUS304

規格表

型式(Type・No)
CT-MSWTS1
型式TLH(六角)
TypeNo.R(PT)
CT-MSWTS11/875
21/496
33/8108
41/21210
63/41412
型號
CT-MSWTS1
CT-MSWTS2
CT-MSWTS3
CT-MSWTS4
CT-MSWTS6
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M1 長度 L
(mm)
4天 1/87
4天 1/49
4天 3/810
4天 1/212
4天 3/414

Loading...

  1. 1

規格概要

■規格 
工作壓力 210kgf/cm2

基本資訊

型式 相關零件 材質 SUS304 接續螺牙的種類 M1 R

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767