(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・不鏽鋼製管接頭
・接續種類:螺牙⇔螺牙同徑
・接續種類 螺牙・螺牙方向
・形狀:L型
・使用流體:水、空氣、油
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-YCLPTS22 |
型式 | P | L | E | H | |
Type | No. | PT | |||
CT-YCLPTS | 22 | 1/4 | 24.3 | 7 | 14.5 |
33 | 3/8 | 26.7 | 9.6 | 18.6 | |
44 | 1/2 | 31.7 | 12 | 22.7 | |
66 | 3/4 | 36.5 | 16 | 27.5 |
型號 |
---|
CT-YCLPTS22 |
CT-YCLPTS33 |
CT-YCLPTS44 |
CT-YCLPTS66 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. |
---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 1/4 | ||
4天 | 10 | 3/8 | ||
4天 | 10 | 1/2 | ||
4天 | 10 | 3/4 |
Loading...
型式 | 接頭 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 | 接續種類 | 螺牙⇔螺牙 方向 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 螺牙・管方向 | 90°L型 | 接續螺牙的種類 | PT | 接續種類 螺牙方向 | 90°L型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策