(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・不鏽鋼管用接頭 -L型-
・規格:公制、英制
・接續種類:螺牙⇔管方向
・接續種類 螺牙・管方向:L型
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-SKTGLK6-1 |
型式 | D | T | L | L1 | E | E1 | 本體h | H六角 | |
Type | No. | R(PT) | |||||||
CT-SKTGLK | 6-1 | 6 | 1/8 | 31.2 | 24.3 | 4.8 | 4.8 | 14.5 | 14 |
6-2 | 6 | 1/4 | 31.2 | 24.3 | 4.8 | 7 | 14.5 | 14 | |
8-1 | 8 | 1/8 | 31.1 | 24.3 | 6.4 | 4.8 | 14.5 | 16 | |
8-2 | 8 | 1/4 | 31.1 | 24.3 | 6.4 | 7 | 14.5 | 16 | |
8-3 | 8 | 3/8 | 34.1 | 26.7 | 6.4 | 9.6 | 18.6 | 16 | |
10-1 | 10 | 1/8 | 34.2 | 26.7 | 8 | 4.8 | 18.6 | 19 | |
10-2 | 10 | 1/4 | 34.2 | 26.7 | 8 | 7 | 18.6 | 19 | |
10-3 | 10 | 3/8 | 34.2 | 26.7 | 8 | 9.6 | 18.6 | 19 | |
10-4 | 10 | 1/2 | 39.2 | 31.7 | 8 | 12 | 22.7 | 19 | |
12-3 | 12 | 3/8 | 42.2 | 31.7 | 9.7 | 9.6 | 22.7 | 22 | |
12-4 | 12 | 1/2 | 42.2 | 31.7 | 9.7 | 12 | 22.7 | 22 | |
6.35-1 | 1/4 | 1/8 | 31.2 | 24.3 | 4.8 | 4.8 | 14.5 | 14 | |
6.35-2 | 1/4 | 1/4 | 31.2 | 24.3 | 4.8 | 7 | 14.5 | 14 | |
6.35-3 | 1/4 | 3/8 | 34.2 | 26.7 | 4.8 | 9.6 | 18.6 | 14 | |
7.94-1 | 5/16 | 1/8 | 31.1 | 24.3 | 6.4 | 4.8 | 14.5 | 16 | |
7.94-2 | 5/16 | 1/4 | 31.1 | 24.3 | 6.4 | 7 | 14.5 | 16 | |
7.94-3 | 5/16 | 3/8 | 34.1 | 26.7 | 6.4 | 9.6 | 18.6 | 16 | |
9.53-1 | 3/8 | 1/8 | 35.2 | 26.7 | 7 | 4.8 | 18.6 | 17 | |
9.53-2 | 3/8 | 1/4 | 35.2 | 26.7 | 7 | 7 | 18.6 | 17 | |
9.53-3 | 3/8 | 3/8 | 35.2 | 26.7 | 7 | 9.6 | 18.6 | 17 | |
12.7-3 | 1/2 | 3/8 | 42.2 | 31.7 | 10.5 | 9.6 | 22.7 | 22 | |
12.7-4 | 1/2 | 1/2 | 42.2 | 31.7 | 10.5 | 12 | 22.7 | 22 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 管外徑D(A1) (φ) | 螺牙No. | 規格 |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 6 | 1/8 | 公制 | ||
4天 | 6 | 1/4 | 公制 | ||
4天 | 1/4 | 1/8 | 英制 | ||
4天 | 1/4 | 1/4 | 英制 | ||
4天 | 1/4 | 3/8 | 英制 | ||
4天 | 5/16 | 1/8 | 英制 | ||
4天 | 5/16 | 1/4 | 英制 | ||
4天 | 5/16 | 3/8 | 英制 | ||
4天 | 8 | 1/8 | 公制 | ||
4天 | 8 | 1/4 | 公制 | ||
4天 | 8 | 3/8 | 公制 | ||
4天 | 3/8 | 1/8 | 英制 | ||
4天 | 3/8 | 1/4 | 英制 | ||
4天 | 3/8 | 3/8 | 英制 | ||
4天 | 10 | 1/8 | 公制 | ||
4天 | 10 | 1/4 | 公制 | ||
4天 | 10 | 3/8 | 公制 | ||
4天 | 10 | 1/2 | 公制 | ||
4天 | 12 | 3/8 | 公制 | ||
4天 | 12 | 1/2 | 公制 | ||
4天 | 1/2 | 3/8 | 英制 | ||
4天 | 1/2 | 1/2 | 英制 |
Loading...
型式 | 接頭 | 材質 | SUS316 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | 螺牙⇔管方向 | 接續種類 螺牙・管方向 | 90°L型 | 接續螺牙的種類 | R(PT) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策