(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・銅管用接頭 -黃銅型- 公端接頭
・接續種類:螺牙⇔管方向
・適用管外徑:4、5、6、8、10、12
・螺牙尺寸:1/8、1/4、3/8、1/2
・使用流體:水、空氣、油
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-DKNT4-1 |
型式 | D | R(PT) | 直牙 | d | L | H1 | H2 | |
Type | No. | 適用管外徑 | T | |||||
CT-DKNT | 4-1 | 4 | 1/8 | M8×1.0 | 3.5 | 21 | 9.5 | 12 |
4-2 | 4 | 1/4 | M8×1.0 | 3.5 | 24 | 9.5 | 14 | |
6-1 | 6 | 1/8 | M11×1.0 | 5.5 | 22 | 14 | 12 | |
6-2 | 6 | 1/4 | M11×1.0 | 5.5 | 25 | 14 | 14 | |
6-3 | 6 | 3/8 | M11×1.0 | 5.5 | 25 | 14 | 17 | |
8-1 | 8 | 1/8 | 1/2-24 | 5.5 | 22.5 | 16 | 14 | |
8-2 | 8 | 1/4 | 1/2-24 | 7 | 25.5 | 16 | 14 | |
8-3 | 8 | 3/8 | 1/2-24 | 7 | 25.5 | 16 | 17 | |
8-4 | 8 | 1/2 | 1/2-24 | 7 | 29 | 16 | 21 | |
10-2 | 10 | 1/4 | 9/16-24 | 8 | 26 | 17 | 15 | |
10-3 | 10 | 3/8 | 9/16-24 | 8 | 26 | 17 | 17 | |
10-4 | 10 | 1/2 | 9/16-24 | 8 | 29.5 | 17 | 21 | |
12-2 | 12 | 1/4 | 11/16-20 | 8 | 27.5 | 21 | 19 | |
12-3 | 12 | 3/8 | 11/16-20 | 10.5 | 27.5 | 21 | 19 | |
12-4 | 12 | 1/2 | 11/16-20 | 11 | 30 | 21 | 21 |
型號 |
---|
CT-DKNT4-1 |
CT-DKNT4-2 |
CT-DKNT6-1 |
CT-DKNT6-2 |
CT-DKNT6-3 |
CT-DKNT8-1 |
CT-DKNT8-2 |
CT-DKNT8-3 |
CT-DKNT8-4 |
CT-DKNT10-2 |
CT-DKNT10-3 |
CT-DKNT10-4 |
CT-DKNT12-2 |
CT-DKNT12-3 |
CT-DKNT12-4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. | 適用管外徑1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 1/8 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 4 | ||
當日可能 | 10 | 1/8 | 6 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 6 | ||
當日可能 | 10 | 3/8 | 6 | ||
當日可能 | 10 | 1/8 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 3/8 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 1/2 | 8 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 10 | ||
當日可能 | 10 | 3/8 | 10 | ||
當日可能 | 10 | 1/2 | 10 | ||
當日可能 | 10 | 1/4 | 12 | ||
當日可能 | 10 | 3/8 | 12 | ||
當日可能 | 10 | 1/2 | 12 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 接頭 | 材質 | 黃銅 | 使用流體 | 水 / 空氣 / 油 |
---|---|---|---|---|---|
接續種類 | 螺牙⇔管方向 | 適用管材質 | 銅管 | 接續螺牙的種類 | R(PT) |
最高使用壓力(MPa) | 10 | 表面處理 | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -54::121 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策