(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

銅管用接頭 黃銅型 銅珠

銅管用接頭 黃銅型 銅珠
  • 促銷至 2025/03/31截止

・銅管用接頭 -黃銅型- 替換用環
・適用管外徑:4、5、6、10、12
・表面處理:無
・使用流體:水、空氣、油

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 黃銅

規格表

型式(Type・No)
CT-DKRG4
 
型式D1LD2d
TypeNo.適用管外徑
CT-DKRG44564.2
55675.2
6668.56.2
1010812.510.2
12128.51512.2
型號
CT-DKRG4
CT-DKRG5
CT-DKRG6
CT-DKRG10
CT-DKRG12
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用管外徑1
(mm)
當日可能 104
當日可能 105
當日可能 106
當日可能 1010
當日可能 1012
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS適用管外徑1
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件 材質 黃銅 使用流體 水 / 空氣 / 油
最高使用壓力(MPa) 10~14 表面處理 使用溫度範圍(℃) -54::121

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767