(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・銅製栓入接頭
・螺牙尺寸:1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
・接續種類:螺牙⇔螺牙異徑
・接續形狀:襯套
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-SJSPB12 |
型式 | R(PT) | Rc(PT) | L | B | |
Type | No. | M1 | M2 | ||
CT-SJSPB | 12 | 1/4 | 1/8 | 17 | 14 |
13 | 3/8 | 1/8 | 17 | 17 | |
14 | 1/2 | 1/8 | 21 | 21 | |
23 | 3/8 | 1/4 | 17 | 17 | |
24 | 1/2 | 1/4 | 21 | 21 | |
26 | 3/4 | 1/4 | 22 | 27 | |
34 | 1/2 | 3/8 | 21 | 21 | |
36 | 3/4 | 3/8 | 22 | 27 | |
46 | 3/4 | 1/2 | 22 | 27 | |
48 | 1 | 1/2 | 26 | 34 | |
68 | 1 | 3/4 | 26 | 34 |
型號 |
---|
CT-SJSPB12 |
CT-SJSPB13 |
CT-SJSPB14 |
CT-SJSPB23 |
CT-SJSPB24 |
CT-SJSPB26 |
CT-SJSPB34 |
CT-SJSPB36 |
CT-SJSPB46 |
CT-SJSPB48 |
CT-SJSPB68 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. M1 | 螺牙No. M2 | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 1/4 | 1/8 | 17 | ||
當日可能 | 10 | 3/8 | 1/8 | 17 | ||
當日可能 | 10 | 1/2 | 1/8 | 21 | ||
當日可能 | 10 | 3/8 | 1/4 | 17 | ||
當日可能 | 10 | 1/2 | 1/4 | 21 | ||
當日可能 | 10 | 3/4 | 1/4 | 22 | ||
當日可能 | 10 | 1/2 | 3/8 | 21 | ||
當日可能 | 10 | 3/4 | 3/8 | 22 | ||
當日可能 | 10 | 3/4 | 1/2 | 22 | ||
當日可能 | 10 | 1 | 1/2 | 26 | ||
當日可能 | 10 | 1 | 3/4 | 26 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 接頭 | 接續種類 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 接續形狀 | 襯套 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 黃銅 | 接續螺牙的種類 M1 | R | 接續螺牙的種類 M2 | Rc |
最高使用壓力(MPa) | 7 | 使用流體 | 水 | 表面處理 | 無 |
使用溫度範圍(℃) | -54::121 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策