(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・銅製栓入接頭
・螺牙尺寸:1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1
・接續種類:螺牙⇔螺牙同徑、異徑
・接續形狀:兩端外螺牙
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式(Type・No) |
CT-SJSRN8A |
型式 | R(PT) | R(PT) | L | B | d | |
Type | No. | M1 | M2 | |||
CT-SJSRN | 8A | 1/4 | 1/4 | 29 | 14 | 8 |
10A | 3/8 | 3/8 | 29 | 17 | 10.5 | |
15A | 1/2 | 1/2 | 35 | 21 | 14 | |
20A | 3/4 | 3/4 | 37 | 27 | 19 | |
25A | 1 | 1 | 43 | 34 | 24 | |
CT-SJSRND | 12 | 1/4 | 1/8 | 26 | 14 | 5.5 |
13 | 3/8 | 1/8 | 26 | 17 | 5.5 | |
14 | 1/2 | 1/8 | 29.5 | 21 | 5.5 | |
23 | 3/8 | 1/4 | 29 | 17 | 8 | |
24 | 1/2 | 1/4 | 32.5 | 21 | 8 | |
34 | 1/2 | 3/8 | 32.5 | 21 | 10.5 |
型號 |
---|
CT-SJSRN8A |
CT-SJSRN10A |
CT-SJSRN15A |
CT-SJSRN20A |
CT-SJSRN25A |
CT-SJSRND12 |
CT-SJSRND13 |
CT-SJSRND14 |
CT-SJSRND23 |
CT-SJSRND24 |
CT-SJSRND34 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 接續種類 | 螺牙No. M1 | 螺牙No. M2 | 長度 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 同種 | 1/4 | 1/4 | 29 | ||
當日可能 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 同種 | 3/8 | 3/8 | 29 | ||
當日可能 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 同種 | 1/2 | 1/2 | 35 | ||
當日可能 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 同種 | 3/4 | 3/4 | 37 | ||
當日可能 | 10 | [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 同種 | 1 | 1 | 43 | ||
當日可能 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/4 | 1/8 | 26 | ||
當日可能 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 3/8 | 1/8 | 26 | ||
當日可能 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/2 | 1/8 | 29.5 | ||
當日可能 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 3/8 | 1/4 | 29 | ||
當日可能 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/2 | 1/4 | 32.5 | ||
當日可能 | 10 | 螺牙⇔螺牙異徑 | 1/2 | 3/8 | 32.5 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 接頭 | 接續形狀 | 套接 | 材質 | 黃銅 |
---|---|---|---|---|---|
接續螺牙的種類 M1 | R | 接續螺牙的種類 M2 | R | 最高使用壓力(MPa) | 7 |
使用流體 | 水 | 表面處理 | 無 | 使用溫度範圍(℃) | -54::121 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策