(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

栓入接頭 黃銅型 母・公接頭

栓入接頭 黃銅型 母・公接頭
  • 促銷至 2025/03/31截止

・銅製栓入接頭
・螺牙尺寸:1/8、1/4、3/8、1/2
・接續種類:螺牙⇔螺牙同徑、異徑
・接續形狀:母・公

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


材質 黃銅

規格表

型式(Type・No)
CT-SJSXS6A
 
型式Rc(PT)R(PT)LBd
TypeNo.M1M2
CT-SJSXS6A1/81/821125.5
8A1/41/427178
10A3/83/8272110.5
15A1/21/232.52414
CT-SJSXSD121/41/824175.5
133/81/824215.5
211/81/424148.5
233/81/427218
241/21/430248
311/83/822178.5
321/43/8271711.5
341/23/8302410.5
421/41/229.52111.5
433/81/229.52115
型號
CT-SJSXS6A
CT-SJSXS8A
CT-SJSXS10A
CT-SJSXS15A
CT-SJSXSD12
CT-SJSXSD13
CT-SJSXSD21
CT-SJSXSD23
CT-SJSXSD24
CT-SJSXSD31
CT-SJSXSD32
CT-SJSXSD34
CT-SJSXSD42
CT-SJSXSD43
型號數量折扣標準
出貨日
接續種類 螺牙No. M1 螺牙No. M2 長度 L
(mm)
當日可能 [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種1/81/821
當日可能 [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種1/41/427
當日可能 [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種3/83/827
當日可能 [螺牙⇔螺牙同徑] 螺牙⇔螺牙同徑 異種1/21/232.5
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑1/41/824
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑3/81/824
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑1/81/424
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑3/81/427
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑1/21/430
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑1/83/822
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑1/43/827
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑1/23/830
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑1/41/229.5
當日可能 螺牙⇔螺牙異徑3/81/229.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接續形狀 母・公管接頭 材質 黃銅
接續螺牙的種類 M1 Rc 接續螺牙的種類 M2 R 最高使用壓力(MPa) 7
使用流體 表面處理 使用溫度範圍(℃) -54::121

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767