(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

栓入接頭 黃銅型 插銷

栓入接頭 黃銅型 插銷
  • 促銷至 2025/03/31截止

・銅製栓入接頭
・螺牙尺寸:1/8、1/4、3/8、1/2
・接續螺牙的種類:R
・接續形狀:插銷

(i)請注意

  • 商品示意圖為型號CT-SJSPGL之圖片。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


CT-SJSPGL

CT-SJSPG
材質 黃銅

規格表

型式(Type・No)
CT-SJSPGL6A
 
型式R(PT)L1L2Bd
TypeNo.T
CT-SJSPGL6A1/8149105.5
8A1/41712148
10A3/817121710.5
15A1/221152113
 
型式R(PT)L1L2B
TypeNo.T
CT-SJSPG6A1/814910
8A1/4171214
10A3/8171217
15A1/2211521
型號
CT-SJSPG6A
CT-SJSPG8A
CT-SJSPG10A
CT-SJSPG15A
CT-SJSPGL6A
CT-SJSPGL8A
CT-SJSPGL10A
CT-SJSPGL15A
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.
(PT)
當日可能 1/8
當日可能 1/4
當日可能 3/8
當日可能 1/2
當日可能 1/8
當日可能 1/4
當日可能 3/8
當日可能 1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭 接續形狀 插銷 材質 黃銅
接續螺牙的種類 M1 R 最高使用壓力(MPa) 7 使用流體
表面處理 使用溫度範圍(℃) -54::121

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767