• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

【經濟型】氮氣缸用安裝支撐架 (型號表)

【經濟型】氮氣缸用安裝支撐架

選擇多樣化的經濟型氮氣缸用安裝支撐架。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式
CT-GSSB6A
 
型式對應安裝頭重量
(g)
TypeNo.
CT-GSSB6AY2・Y3・Y5・Y11
31
6B
57
6C
29
6D
30
6E
58
6G
52
6I
37
6J
52
6K
37
6L
17
6M
17
6FY1・Y4・Y6・Y8・Y9
14
6H
14
6NY7
19
6OY10
34
CT-GSSBS6AY2・Y3・Y5・Y11
30
6B
57
6C
29
6D
30
6E
56
6G
52
6I
37
6J
51
6K
37
6L
17
6M
17
6FY1・Y4・Y6・Y8・Y9
14
6H
14
型號
CT-GSSB6A
CT-GSSB6B
CT-GSSB6C
CT-GSSB6D
CT-GSSB6E
CT-GSSB6F
CT-GSSB6G
CT-GSSB6H
CT-GSSB6I
CT-GSSB6J
CT-GSSB6K
CT-GSSB6L
CT-GSSB6M
CT-GSSB6N
CT-GSSB6O
CT-GSSBS6A
CT-GSSBS6B
CT-GSSBS6C
CT-GSSBS6D
CT-GSSBS6E
CT-GSSBS6F
CT-GSSBS6G
CT-GSSBS6H
CT-GSSBS6I
CT-GSSBS6J
CT-GSSBS6K
CT-GSSBS6L
CT-GSSBS6M
型號數量折扣標準
出貨日
適用
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y1.Y4.Y6.Y8.Y9
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y1.Y4.Y6.Y8.Y9
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y7
6天 Y10
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y1.Y4.Y6.Y8.Y9
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y1.Y4.Y6.Y8.Y9
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11
6天 Y2.Y3.Y5.Y11

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767