【經濟型】氮氣缸(氣壓棒) 安裝方向自由型 (型號表)

【經濟型】氮氣缸(氣壓棒) 安裝方向自由型

任何方向均可使用的經濟型產品。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。



材質
軸心:S45C
外管:STKM11A
氣體:氮氣
表面處理
軸心:氮化黑色
氣壓缸:黑色烤漆
■安裝接頭

規格表

型式 No.-M邊-N邊-氮氣反作用力
CT-GSSF19100-Y1-Y2-200
 
型式接頭選擇氮氣反作用力(20℃)最大長度
(Lmax)
最小長度
(Lmin)
行程
(S)
氣缸徑
(D)
軸心徑
(B)
兩端安裝部
長度(Y)
兩端安裝部
螺牙徑
(MxP)
重量
(g)
TypeNo.M邊
(Y)
N邊
(Y)
壓力範圍P
指定單位10N
CT-GSSF19100Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
100~600
285
185
100
19
8
20
M6X1.0
159
19120100~600
325
205
120
180
19140100~600
365
225
140
200
19160100~600
405
245
160
220
19180100~600
445
265
180
242
19200100~600
485
285
200
263
19220100~600
525
305
220
284
19250100~600
585
335
250
315
22100Y7
Y8
Y9
Y7
Y8
Y9
100~850
285
185
100
22
10
M8X1.25
212
22150100~850
385
235
150
282
22180100~850
450
270
180
326
22200100~850
485
285
200
350
22220100~850
525
305
220
378
22250100~850
585
335
250
420
22300100~850
685
385
300
489
22350100~850
785
435
350
556
22370100~850
830
460
370
587
22400100~850
885
485
400
627
 
連接頭abc重量
1pcs
螺牙
Y12015510M6
Y217.216.68
Y3151311
Y418.4105
Y52116.28
Y614107
Y7191621M8
Y816.2109
Y916108
型號
CT-GSSF19100-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF19120-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF19140-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF19160-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF19180-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF19200-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF19220-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF19250-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-600/10]
CT-GSSF22100-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22150-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22180-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22200-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22220-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22250-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22300-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22350-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22370-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
CT-GSSF22400-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-850/10]
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
最小長 Lmin
(mm)
氣壓缸徑 D
(φ)
最大長 Lmax
(mm)
氮氣反作用力(20℃)
(10N)
N邊(Y) M邊(Y)
6天 10018519285100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 12020519325100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 14022519365100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 16024519405100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 18026519445100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 20028519485100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 22030519525100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 25033519585100 ~ 6001 ~ 61 ~ 6
6天 10018522285100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 15023522385100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 18027022450100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 20028522485100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 22030522525100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 25033522585100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 30038522685100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 35043522785100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 37046022830100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9
6天 40048522885100 ~ 8507 ~ 97 ~ 9

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767