【經濟型】氮氣缸(氣壓棒) 安全套管型 (型號表)

【經濟型】氮氣缸(氣壓棒) 安全套管型

於軸心端行程外部加裝套管及彈簧零件組,當發生氮氣缸在受到其他外力異常移位或門片瞬間受強力陣風時,防止壓力瞬間失效或無法支撐所造成的危險。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


材質
軸心:S45C
外管:STKM11A
氣體:氮氣
表面處理
軸心:氮化黑色
氣壓缸:黑色烤漆
■安裝接頭

規格表

型式 No.-M邊-N邊-氮氣反作用力
CT-GSST18100-Y1-Y2-250
 
型式接頭選擇氮氣反作用力(20℃)最大長度
(Lmax)
最小長度
(Lmin)
行程
(S)
氣缸徑
(D)
軸心徑
(B)
兩端安裝部
長度(Y)
兩端安裝部
螺牙徑
(MxP)
重量
(g)
TypeNo.M邊
(Y)
N邊
(Y)
壓力範圍P
指定單位10N
CT-GSST18035Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
100~650
205
170
35
18
8
20
M6X1.0
148
18055100~650
245
190
55
177
18075100~650
295
220
75
207
18100100~650
330
230
100
232
18123100~650
375
252
123
263
18140100~650
405
265
140
287
18152100~650
430
278
152
303
18160100~650
450
290
160
327
18175100~650
485
310
175
343
18185100~650
500
315
185
352
18200100~650
525
325
200
377
18255100~650
585
360
225
412
18250100~650
630
380
250
448
22075Y7
Y8
Y9
Y7
Y8
Y9
100~1000
285
210
75
22
10
M8X1.25
316
22100100~1000
330
230
100
368
22125100~1000
385
260
125
423
22135100~1000
405
270
135
445
22155100~1000
450
295
155
490
22175100~1000
485
310
175
531
22185100~1000
500
315
185
549
22195100~1000
525
330
195
567
22225100~1000
585
360
225
636
22255100~1000
670
415
255
728
22275100~1000
685
410
275
747
22305100~1000
750
445
305
815
22325100~1000
785
460
325
857
22345100~1000
830
485
345
900
22375100~1000
885
510
375
963
 
連接頭abc重量
1pcs
螺牙
Y12015510M6
Y217.216.68
Y3151311
Y418.4105
Y52116.28
Y614107
Y7191621M8
Y816.2109
Y916108
型號
CT-GSST18035-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18055-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18075-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18100-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18123-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18140-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18152-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18160-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18175-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18185-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18200-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18250-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST18255-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSST22075-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22100-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22125-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22135-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22155-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22175-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22185-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22195-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22225-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22255-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22275-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22305-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22325-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22345-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSST22375-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
最小長 Lmin
(mm)
氣壓缸徑 D
(φ)
最大長 Lmax
(mm)
氮氣反作用力(20℃)
(10N)
N邊(Y) M邊(Y)
6天 3517018205100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 5519018245100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 7522018295100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 10023018330100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 12325218375100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 14026518405100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 15227818430100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 16029018450100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 17531018485100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 18531518500100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 20032518525100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 25038018630100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 22536018585100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 7521022285100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 10023022330100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 12526022385100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 13527022405100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 15529522450100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 17531022485100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 18531522500100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 19533022525100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 22536022585100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 25541522670100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 27541022685100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 30544522750100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 32546022785100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 34548522830100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 37551022885100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767