• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

【經濟型】氮氣缸(氣壓棒) 限定安裝方向型

【經濟型】氮氣缸(氣壓棒)  限定安裝方向型

可自由指定壓力且壓力承製範圍大的經濟型產品。

(i)請注意

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


材質
軸心:S45C
外管:STKM11A
氣體:氮氣
表面處理
軸心:氮化黑色
氣壓缸:黑色烤漆

■安裝接頭


規格表

型式 No.-M邊-N邊-氮氣反作用力
CT-GSS15100-Y1-Y2-300
 
型式接頭選擇氮氣反作用力(20℃)最大長度
(Lmax)
最小長度
(Lmin)
行程
(S)
氣缸徑
(D)
軸心徑
(B)
兩端安裝部
長度(Y)
兩端安裝部
螺牙徑
(MxP)
重量
(g)
TypeNo.M邊
(Y)
N邊
(Y)
壓力範圍P
指定單位10N
CT-GSS15040Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
50~400
159
119
40
15620M6X1.0
60
15060
50~400
199
139
60
70
15080
50~400
240
160
80
76
15090
50~400
255
165
90
81
15100
50~400
280
180
100
92
15120
50~400
321
201
120
100
15150
50~400
380
230
150
116
18060
100~650
205
145
60
188
96
18080
100~650
245
165
80
113
18100
100~650
295
195
100
131
18120
100~650
325
205
120
145
18125
100~650
330
205
125
145
18140
100~650
365
225
140
162
18148
100~650
375
227
148
163
18165
100~650
405
240
165
176
18177
100~650
430
253
177
185
18180
100~650
445
265
180
192
18185
100~650
450
265
185
201
18200
100~650
485
285
200
211
18210
100~650
500
290
210
216
18225
100~650
525
300
225
228
18250
100~650
585
335
250
251
18275
100~650
630
355
275
272
22100Y7
Y8
Y9
Y7
Y8
Y9
100~1000
285
185
100
2210M8X1..25
212
22125
100~1000
330
205
125
245
22150
100~1000
385
235
150
284
22160
100~1000
405
245
160
297
22180
100~1000
450
270
180
328
22200
100~1000
485
285
200
353
22210
100~1000
500
290
210
363
22220
100~1000
525
305
220
381
22250
100~1000
585
335
250
420
22280
100~1000
670
390
280
490
22300
100~1000
685
385
300
493
22330
100~1000
750
420
330
537
22350
100~1000
785
435
350
562
22370
100~1000
830
460
370
591
22400
100~1000
885
485
400
630
28100Y10
Y11
Y10
Y11
300~2500
325
225
100
281430
446
28150
300~2500
425
275
150
574
28200
300~2500
525
325
200
703
28250
300~2500
625
375
250
830
28300
300~2500
725
425
300
958
28350
300~2500
825
475
350
1087
28400
300~2500
925
525
400
1212
28450
300~2500
1125
625
500
1470
 
連接頭abc重量
1pcs
螺牙
Y12015910M6
Y217.817.18
Y31512.511
Y418.4105
Y52116.78
Y614107
Y71913.321M8
Y816109
Y916108
Y10302416.351
Y1115.516.51251
型號
CT-GSS15040-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[50-400/10]
CT-GSS15060-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[50-400/10]
CT-GSS15080-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[50-400/10]
CT-GSS15090-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[50-400/10]
CT-GSS15100-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[50-400/10]
CT-GSS15120-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[50-400/10]
CT-GSS15150-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[50-400/10]
CT-GSS18060-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18080-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18100-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18120-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18125-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18140-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18148-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18165-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18177-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18180-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18185-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18200-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18210-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18225-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18250-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS18275-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-Y[1,​2,​3,​4,​5,​6]-[100-650/10]
CT-GSS22100-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22125-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22150-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22160-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22180-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22200-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22210-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22220-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22250-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22280-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22300-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22330-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22350-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22370-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS22400-Y[7,​8,​9]-Y[7,​8,​9]-[100-1000/10]
CT-GSS28100-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
CT-GSS28150-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
CT-GSS28200-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
CT-GSS28250-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
CT-GSS28300-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
CT-GSS28350-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
CT-GSS28400-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
CT-GSS28450-Y[10,​11]-Y[10,​11]-[300-2500/10]
型號數量折扣標準
出貨日
行程 S
(mm)
最小長 Lmin
(mm)
氣壓缸徑 D
(φ)
最大長 Lmax
(mm)
氮氣反作用力(20℃)
(10N)
M邊(Y) N邊(Y)
6天 401191515950 ~ 4001 ~ 61 ~ 6
6天 601391519950 ~ 4001 ~ 61 ~ 6
6天 801601524050 ~ 4001 ~ 61 ~ 6
6天 901651525550 ~ 4001 ~ 61 ~ 6
6天 1001801528050 ~ 4001 ~ 61 ~ 6
6天 1202011532150 ~ 4001 ~ 61 ~ 6
6天 1502301538050 ~ 4001 ~ 61 ~ 6
6天 6014518205100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 8016518245100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 10019518295100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 12020518325100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 12520518330100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 14022518365100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 14822718375100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 16524018405100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 17725318430100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 18026518445100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 18526518450100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 20028518485100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 21029018500100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 22530018525100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 25033518585100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 27535518630100 ~ 6501 ~ 61 ~ 6
6天 10018522285100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 12520522330100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 15023522385100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 16024522405100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 18027022450100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 20028522485100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 21029022500100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 22030522525100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 25033522585100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 28039022670100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 30038522685100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 33042022750100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 35043522785100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 37046022830100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 40048522885100 ~ 10007 ~ 97 ~ 9
6天 10022528325300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11
6天 15027528425300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11
6天 20032528525300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11
6天 25037528625300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11
6天 30042528725300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11
6天 35047528825300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11
6天 40052528925300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11
6天 500625281125300 ~ 250010 ~ 1110 ~ 11

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767