(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免鍵軸襯 高扭矩傳導型

免鍵軸襯 高扭矩傳導型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

藉由增加螺栓尺寸得到優異耐久性,最適合需要高傳導力的機構。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

TYPE 材質 表面處理
本體緊固螺栓本體緊固螺栓
MLKN鉻鉬鋼SCM435黑色氧化膜

規格表

型式
MLKN25
型式DD1P.C.D.L1L2L3緊固螺栓重量
(g)
TypedM×L根數鎖緊扭矩
(N・m)
MLKN25475138.234.128.124.6M6×20815.7250
28505441.235.129.125.6265
30525643.235.629.6295
32545845.236.130.126.110336
35576148.237.131.126.6392
40687356.841.633.629.1M8×2539.2488
45737861.842.634.630.1605
50788366.843.635.630.612705
55838871.844.636.631.6735
60889376.845.637.632.614792

■免鍵軸襯容許輸入負荷
d最大容許
(N・m)
容許推力荷重
(kN)
2549039.2
28540
30590
3276547.1
3597055
40146072.6
45186082.4
50243093.2
552570
60296099

■軸轂剛性
d軸側面壓力
MPA
轂側面壓力
MPA
轂加工深度
HL
2523314325
2819512826
3018212327
32207144
3518413328
4027819331
4529317332
5024719033
55214171
6021618134

■軸和轂的建議公差和表面粗糙度
安裝面公差表面粗糙度
軸外徑h7(g6)Ra1.6以下
轂內徑H7Ra3.2以下

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MLKN25
MLKN28
MLKN30
MLKN32
MLKN35
MLKN40
MLKN45
MLKN50
MLKN55
MLKN60
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
全長
(mm)
外徑
(φ)
4天~ 25300.1~500.04749028.151
4天~ 28500.1~700.05054029.154
4天~ 30500.1~700.05259029.656
4天~ 32700.1~1000.05476530.158
4天~ 35700.1~1000.05797031.161
4天~ 401000.1~3000.068146033.673
4天~ 451000.1~3000.073186034.678
4天~ 501000.1~3000.078243035.683
4天~ 551000.1~3000.083257036.688
4天~ 601000.1~3000.088296037.693

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準型 中心環 附中心環機能 本體材質 鉻鉬鋼
表面處理 緊固結構 單錐形 緊固方式 機械式(楔式)
緊固螺栓數 複數本(多個)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767