MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
握柄
齒輪桿把手
篩選條件
清除全部選項
螺牙No. M
M6
M8
M10
M12
M14
顯示選項
全長 L(mm)
72
89
91
109
111
114
136
139
141
174
176
178
216
218
268
詳細/查看所有選項(15)
導桿徑 R(mm)
8
10
12
14
16
顯示選項
握柄粗細 D(mm)
22
27
34
40
顯示選項
握柄長度 H(mm)
63
80
100
125
160
200
250
顯示選項
L1部長度(mm)
9
11
14
16
18
類型
CAD
3D
出貨日
全選
4天以内
MISUMI
齒輪桿把手
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄