(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可向下折的折疊把手ROTATING HANDLES把柄採用黑色電木,摺疊結構使用染黑不鏽鋼延長使用壽命適用於不希望把手突出的地方安裝部螺牙尺寸M5-8,把柄徑D18-28mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CT-GRMLM5-18
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 表面處理 |
把手 | 電木 | 黑色 |
折疊結構 | 鋼鐵 | 染黑 |
不鏽鋼 CT-GRMLM5-18 CT-GRMLM5-21 |
型式 | − | D |
CT-GRMLM5 | − | 18 |
型式 | D | L | h | d | |
Type | 螺牙No. M | ||||
CT-GRMLM | 5 | 18 | 57 | 15 | 16 |
5 | 21 | 67 | 15 | 16 | |
6 | 23 | 87 | 19.5 | 20 | |
6 | 26 | 102 | 19.5 | 20 | |
8 | 28 | 118 | 26 | 26 |
型式 | 旋轉形折畳式 | 形狀 | 長滾珠型 | 握柄材質 | 電木 |
---|---|---|---|---|---|
握柄表面 | 黑色 | 安裝部材質 | 鋼鐵 | 安裝部表面處理 | 染黑處理 |
安裝方式 | 內螺牙 |
電木折疊把手的型號CT-GRMLM5-18頁面。
記載關於型號CT-GRMLM5-18之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CT-GRMLM5-21 |
CT-GRMLM6-23 |
CT-GRMLM6-26 |
CT-GRMLM8-28 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. M | 全長 L (mm) | 握柄粗細 D (mm) | 握柄長度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | M5 | 67 | 21 | 52 | ||
4天 | M6 | 87 | 23 | 67.5 | ||
4天 | M6 | 102 | 26 | 82.5 | ||
當日可能 | M8 | 118 | 28 | 92 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策