(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

旋轉把手 尼龍型

旋轉把手 尼龍型

價格更為親民的附內六角旋轉握柄
ROTATING HANDLES

泛用的標準旋轉把手
把柄採用黑色尼龍,安裝之後可自轉
安裝部螺牙尺寸M6-12,把柄長度H20-79mm

(i)請注意

  • 【預定停售通知】本系列預計於2025年2月底停止販售。推薦替代品為<1013 塑料旋轉把手>。請至該商品頁面確認詳細規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


名稱材質表面處理
把手尼龍加玻璃纖維黑色
鋼鐵鍍鋅

規格表

型式H
CT-GRW620
 
型式HDLW
Type螺牙No.
M
CT-GRW620149-
65021125
85021125
86523146
106523146
87926206
107926206
127926206
CT-GRW6-20軸心為一字型。
型號
CT-GRW6-20
CT-GRW6-50
CT-GRW8-50
CT-GRW8-79
CT-GRW12-79
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 全長 L
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
握柄長度 H
(mm)
4天 M691420
4天 M6122150
4天 M8122150
4天 M8202679
4天 M12202679

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋轉 形狀 長滾珠型 握柄表面 黑色
安裝部材質 鋼鐵 安裝部表面處理 鍍鋅 安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767