(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
價格實惠的內螺牙型的一字形旋鈕
Wing knob
安裝部孔徑M6~M10mm;安裝部螺牙長12~16mm。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 表面處理 |
旋鈕 | 尼龍加玻璃纖維 | 黑色 |
軸 | 銅 |
型式 | − | D |
CT-NWGF6 | − | 35 |
型式 | D | L | d | t | |
Type | 螺牙No. M | ||||
CT-NWGF | 6 | 35 | 12 | 15 | 18 |
8 | 35 | 12 | 15 | 18 | |
8 | 45 | 16 | 20 | 24 | |
10 | 45 | 16 | 20 | 24 |
型號 |
---|
CT-NWGF6-35 |
CT-NWGF8-35 |
CT-NWGF8-45 |
CT-NWGF10-45 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 長度 L (mm) | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 t (mm) | 螺牙尺寸M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 12 | 35 | 18 | M6 | ||
6天 | 12 | 35 | 18 | M8 | ||
6天 | 16 | 45 | 24 | M8 | ||
6天 | 16 | 45 | 24 | M10 |
Loading...
本體 種類 | T字形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | T字形 種類 | 一字型 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 安裝部 表面處理 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策