(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

一字旋鈕螺絲

一字旋鈕螺絲

價格實惠的外螺牙型的一字形旋鈕
Wing knob

安裝部螺牙徑M6~M10mm;安裝部螺牙長10~45mm。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



 
名稱材質表面處理
旋鈕尼龍加玻璃纖維黑色
鋼鐵鍍鋅

規格表

型式DL
CT-NWGM6 35 10
 
型式DLdt
Type螺牙No.
M
CT-NWGM6351015202530   1518
835101520253035  1518
845 152025303540 2024
1045 152025303540452024
型號
CT-NWGM6-35-10
CT-NWGM6-35-15
CT-NWGM6-35-20
CT-NWGM6-35-25
CT-NWGM6-35-30
CT-NWGM8-35-10
CT-NWGM8-35-15
CT-NWGM8-35-20
CT-NWGM8-35-25
CT-NWGM8-35-30
CT-NWGM8-35-35
CT-NWGM8-45-15
CT-NWGM8-45-20
CT-NWGM8-45-25
CT-NWGM8-45-30
CT-NWGM8-45-35
CT-NWGM8-45-40
CT-NWGM10-45-15
CT-NWGM10-45-20
CT-NWGM10-45-25
CT-NWGM10-45-30
CT-NWGM10-45-35
CT-NWGM10-45-40
CT-NWGM10-45-45
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 長度 L
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 t
(mm)
螺牙尺寸M
(mm)
4天 103518M6
4天 153518M6
4天 203518M6
4天 253518M6
4天 303518M6
4天 103518M8
4天 153518M8
4天 203518M8
4天 253518M8
4天 303518M8
4天 353518M8
4天 154524M8
4天 204524M8
4天 254524M8
4天 304524M8
4天 354524M8
4天 404524M8
4天 154524M10
4天 204524M10
4天 254524M10
4天 304524M10
4天 354524M10
4天 404524M10
4天 454524M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 T字形 安裝部的種類 外螺牙 T字形 種類 一字型
附加功能 外螺牙前端加工 安裝部 表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767