(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

星型旋鈕 (型號表)

星型旋鈕

價格實惠的外螺牙型星爪旋鈕,附橘色護蓋
Plastic Knobs/Five-Lobed Knobs

螺牙徑M6~M12;黑色本體高度16~21mm

(i)請注意

  • 【預定停售通知】本系列預計於2025年2月底停止販售。推薦替代品為<6012 塑料星型旋鈕>。請至該商品頁面確認詳細規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



 
名稱材質表面處理
旋鈕尼龍加玻璃纖維黑色
蓋子塑膠橘色

規格表

型式
CT-NPEF6
 
型式DtdAB
Type螺牙No.
M
CT-NPEF63416211710
83818211713
104321252217
125322282419
型號
CT-NPEF6
CT-NPEF8
CT-NPEF10
CT-NPEF12
型號數量折扣標準
出貨日
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 t
(mm)
螺牙尺寸M
(mm)
4天 3416M6
4天 3818M8
4天 4321M10
4天 5321M12

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 圓孔 多角形 種類 星形
附加功能 旋鈕顏色 黑色 護蓋顏色 橘色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767