(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

U型把手 鋼製 直立式

U型把手 鋼製 直立式
  • 促銷至 2025/03/31截止

鋼製U型把手
STEEL U-SHAPED HANDLE

鍍亮鉻鋼製的U形直立式圓棒把手,附加墊圈造型穩重,價格實惠
安裝部內螺牙,螺牙深度固定12mm
高度固定43mm,握柄寬度8-10mm,安裝孔間距88-235mm

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。
  • 【預定停售通知】本系列預計於2025年2月底停止販售。推薦替代品為<1270 鐵U型把手>。請至該商品頁面確認詳細規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。



 
名稱材質表面處理
把手鍍亮鉻
墊片

規格表

型式L
CT-UWANZ888
 
型式LHM
TypeD
CT-UWANZ88843M4
810043M4
812043M4
108843M5
1010043M5
1011043M5
1012043M5
1018043M5
1020043M5
1023543M5
型號
CT-UWANZ8-88
CT-UWANZ8-100
CT-UWANZ8-120
CT-UWANZ10-88
CT-UWANZ10-100
CT-UWANZ10-110
CT-UWANZ10-120
CT-UWANZ10-180
CT-UWANZ10-200
CT-UWANZ10-235
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
握柄粗細
(mm)
螺牙No. M
當日可能 888M4
當日可能 1008M4
當日可能 1208M4
當日可能 8810M5
當日可能 10010M5
當日可能 11010M5
當日可能 12010M5
4天 18010M5
當日可能 20010M5
4天 23510M5

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 U字形 U字形種類 直柱
本體材質 全高(mm) 43 附加功能
表面處理 鍍鉻 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 圓形
安裝必要深度(mm) 12 把手顏色 CR

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767