(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁合金材質的U型把手ALUMINUM U-SHAPED HANDLE有陽極處理或烤漆表面處理,4種顏色可以選擇握柄寬度為20與26mm,安裝部為內螺牙,間距100-400mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
名稱 | 材質 | 表面處理 |
把手 | 鋁合金 | 黑色烤漆 紅色烤漆 陽極原色 陽極黑亮 |
型式 | − | L | − | 表面處理 |
CT-UABL20 CT-UABR20 | − − | 100 100 | − − | AN RD |
型式 | L | 表面處理 | M | H | T | |
Type | D | |||||
CT-UABL CT-UABR | 20 | 100 | AN BK | M6 | 50 | 10 |
20 | 112 | M6 | 50 | 10 | ||
20 | 128 | M6 | 50 | 10 | ||
20 | 160 | M6 | 50 | 10 | ||
26 | 112 | M8 | 55 | 12 | ||
26 | 117 | M8 | 55 | 12 | ||
26 | 128 | M8 | 55 | 12 | ||
26 | 160 | M8 | 55 | 12 | ||
26 | 179 | M8 | 55 | 12 | ||
26 | 192 | M8 | 55 | 12 | ||
26 | 300 | M8 | 55 | 12 | ||
26 | 400 | M8 | 55 | 12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 (mm) | 全高 (mm) | 表面處理 | 握柄粗細 (mm) | 安裝必要深度 (mm) | 把手顏色 | 螺牙No. M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 100 | 50 | [陽極] 陽極處理 | 20 | 10 | 陽極黑亮 | M6 | ||
當日可能 | 100 | 50 | [陽極] 陽極處理 | 20 | 10 | 原色 | M6 | ||
當日可能 | 112 | 50 | [陽極] 陽極處理 | 20 | 10 | 原色 | M6 | ||
當日可能 | 128 | 50 | [陽極] 陽極處理 | 20 | 10 | 陽極黑亮 | M6 | ||
當日可能 | 128 | 50 | [陽極] 陽極處理 | 20 | 10 | 原色 | M6 | ||
8天 | 160 | 50 | [陽極] 陽極處理 | 20 | 10 | 陽極黑亮 | M6 | ||
當日可能 | 160 | 50 | [陽極] 陽極處理 | 20 | 10 | 原色 | M6 | ||
8天 | 112 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
8天 | 112 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
8天 | 117 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
8天 | 117 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
8天 | 128 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
當日可能 | 128 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
當日可能 | 160 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
8天 | 160 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
當日可能 | 179 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
8天 | 179 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
8天 | 192 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
當日可能 | 192 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
8天 | 300 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
當日可能 | 300 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
8天 | 400 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 陽極黑亮 | M8 | ||
8天 | 400 | 55 | [陽極] 陽極處理 | 26 | 12 | 原色 | M8 | ||
當日可能 | 100 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 黑色烤漆 | M6 | ||
8天 | 100 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 紅色烤漆 | M6 | ||
當日可能 | 112 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 黑色烤漆 | M6 | ||
8天 | 112 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 紅色烤漆 | M6 | ||
當日可能 | 128 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 黑色烤漆 | M6 | ||
8天 | 128 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 紅色烤漆 | M6 | ||
當日可能 | 160 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 黑色烤漆 | M6 | ||
當日可能 | 160 | 50 | 烤漆 | 20 | 10 | 紅色烤漆 | M6 | ||
8天 | 112 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
8天 | 112 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 | ||
當日可能 | 117 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
8天 | 117 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 | ||
8天 | 128 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
8天 | 128 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 | ||
8天 | 160 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
當日可能 | 160 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 | ||
8天 | 179 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
8天 | 179 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 | ||
當日可能 | 192 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
8天 | 192 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 | ||
當日可能 | 300 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
8天 | 300 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 | ||
當日可能 | 400 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 黑色烤漆 | M8 | ||
8天 | 400 | 55 | 烤漆 | 26 | 12 | 紅色烤漆 | M8 |
Loading...
平面安裝種類 | 平面安裝型 | 把手形狀 | U字形 | U字形種類 | 直柱 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 | 附加功能 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙 |
握柄截面形狀 | 橢圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策