(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

隱藏式把手 不鏽鋼型(圓形)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
零件名稱材質表面處理
本體SCS14鏡面研磨/髮絲紋
外殼SUS304髮絲紋
隔套
附屬附十字孔大扁頭小螺絲(不鏽鋼製)2組。

規格表

型式
UWAUSS-H
型式重量
(g)
¥基準單價
Type加工1~20個
UWAUSSM
(鏡面研磨)
H
(髮絲紋)
105 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UWAUSS-H
UWAUSS-M
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理
3天~ 10[髮絲紋加工] 髮絲紋加工
3天~ 10鏡面
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS表面處理

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 嵌入隱藏式 本體材質 不鏽鋼 附加功能
安裝方式 外螺牙 長邊尺寸 L1(mm) 114 短邊尺寸 W(mm) 41
安裝必要深度(mm) 15

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767