(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
零件名稱 | 材質 |
托架 | SUS304 |
軸 | SUS303 |
插銷 | 聚甲醛/黑色 |
墊圈 | 聚甲醛/黑色 |
型式 |
HHPTH2 |
型式 | *額定扭矩 | 質量 (g) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | ||
Type | No. | N・m | kgf・cm | 1〜19 | 20〜50 | |
HHPTH | 2 | 2 | 20.3 | 65 | ||
3 | 3 | 30.5 | 100 | |||
4 | 4.5 | 45.8 | 160 |
Loading...
本體種類 | 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 | 平鉸鏈種類 | 方形板形 | 本體材質 | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
本體表面處理 | 無 | 寬度(mm) | 50 | 附加功能 | 附扭矩機能 |
安裝方式 | 螺牙固定 | 安裝孔種類 | 圓孔 | 螺栓・螺帽組 | 單品(無螺栓・螺帽組) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策