(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧鉸鏈 高耐久型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質表面處理
本體SUS304滾筒研磨
軸環SUS303-
扭力彈簧SUS304-
SUS303-

規格表

型式
HHSPT32
型式P額定扭矩*容許荷重質量
(g)
NT$基準單價
TypeLcN・mkgf・cmkgN1~20pcs
HHSPT32184.70.4843920 
50328.90.9165930 
6040141.4338 
*容許荷重是使用2pcs時的數值。
型號
HHSPT32
HHSPT50
HHSPT60
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
容許荷重
(N)
4天~ 103239
4天~ 105059
4天~ 106059

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 本體材質 SUS304 本體表面處理 研磨
寬度(mm) 32 附加功能 內建彈簧 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 圓孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767