(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件名稱 | 材質 | 表面處理 |
本體 | SCS14 | 鏡面研磨/髮絲紋 |
外殼 | SUS304 | 髮絲紋 |
隔套 | - |
型式 |
UWAUS-M |
型式 | 重量 (g) | ¥基準單價 | |
Type | 加工 | 1~20個 | |
UWAUS | M (鏡面研磨) H (髮絲紋) | 110 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
平面安裝種類 | 嵌入隱藏式 | 本體材質 | 不鏽鋼 | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 外螺牙 | 長邊尺寸 L1(mm) | 114 | 短邊尺寸 W(mm) | 41 |
安裝必要深度(mm) | 15 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策