(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

隱藏式把手 樹脂型

隱藏式把手 樹脂型

樹脂製隱藏式把手,有螺絲安裝與快速安裝兩種安裝方式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

■螺絲安裝型

■快速安裝型

材質表

■螺絲安裝

零件名稱材質表面處理
本體ABS樹脂及聚碳酸酯
隔套三價鉻酸鹽
彈簧墊圈
附十字孔盆頭小螺絲
附屬附十字孔盆頭小螺絲M4×10及彈簧墊圈公稱4。

■快速安裝

材質 ABS樹脂+聚碳酸酯

規格表

型式
UWAUP70-B
UWAUOT110-W
型式SWAJT1T2T3PXZ適用板厚度¥基準單價
TypeL把手顏色1~20個
UWAUP70B
(黑色)
W
(象牙白)
4338171910.5395848250.5~3.2 
90634421.5221111786831 
110825024.4263.5969036 
14010964343311.512611648 
型式SWAT1T2XZ¥基準單價
TypeL把手顏色適用板厚度0.8適用板厚度1.0~1.2適用板厚度1.5~2.0適用板厚度2.31~20個
UWAUOT70B
(黑色)
W
(象牙白)
433818.510.534628.72929.430.8 
90634422.9116634.73535.436.8 
110825026.811.53.58840.74141.442.8 
1401096437.811454.75555.456.8 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
UWAUOT70-B
UWAUOT70-W
UWAUOT90-B
UWAUOT90-W
UWAUOT110-B
UWAUOT110-W
UWAUOT140-B
UWAUOT140-W
UWAUP70-B
UWAUP70-W
UWAUP90-B
UWAUP90-W
UWAUP110-B
UWAUP110-W
UWAUP140-B
UWAUP140-W
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝方式 長邊尺寸 L
(mm)
短邊尺寸 W
(mm)
安裝必要深度
(mm)
4天~ 10簡易安裝703815
4天~ 10簡易安裝703815
4天~ 10簡易安裝904415
4天~ 10簡易安裝904415
4天~ 10簡易安裝1105015
4天~ 10簡易安裝1105015
4天~ 10簡易安裝1406415
4天~ 10簡易安裝1406415
4天~ 10外螺牙70389
4天~ 10外螺牙70389
4天~ 10外螺牙904411
4天~ 10外螺牙904411
4天~ 10外螺牙1105011
4天~ 10外螺牙1105011
4天~ 10外螺牙1406411
4天~ 10外螺牙1406411

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 嵌入隱藏式 本體材質 ABS樹脂 附加功能
表面處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767