(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】・頭部、螺牙部兩側皆有內六角孔及油嘴。・可使用六角扳手由頭部、螺牙部任一側固定,也可從兩頭補給潤滑油。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
用途 | Type | 形狀 | 密封 | 材質 | 附屬品 |
一般 | C-CFUH | 桶型 | 有 | SUJ2 | 止栓 1pcs(聚乙烯)・埋入栓 1pcs(SPCC) |
C-CFFH | 平面型 | 有 | SUJ2 | 六角螺帽 1pcs(S45C・染黑處理) d12以上 止栓 1pcs(聚乙烯)・埋入栓 1pcs(SPCC) |
型式 | − | D |
C-CFFH20 | − | 52 |
型式 | D | M×Pitch | B | B1 | L | d1 | ℓ | r | 推力容許荷重(kN) | 質量(g) (參考) | NT$基準單價 | ||
Type | dh7容許公差 | ||||||||||||
C-CFUH C-CFFH | 12 | 0 -0.018 | 30 | 12×1.5 | 14 | 15.2 | 40 | 23 | 13 | 0.6 | 7.5 | 95 | |
12 | 32 | 14 | 15.2 | 40 | 23 | 13 | 7.5 | 105 | |||||
16 | 35 | 16×1.5 | 18 | 19.6 | 52 | 27.6 | 17 | 13.84 | 170 | ||||
18 | 40 | 18×1.5 | 20 | 21.6 | 58 | 31.5 | 19 | 1 | 20.88 | 250 | |||
20 | 0 −0.021 | 52 | 20×1.5 | 24 | 25.6 | 66 | 36.5 | 21 | 25.68 | 460 |
型號 |
---|
C-CFFH12-30 |
C-CFFH12-32 |
C-CFFH16-35 |
C-CFFH18-40 |
C-CFFH20-52 |
C-CFUH12-30 |
C-CFUH12-32 |
C-CFUH16-35 |
C-CFUH18-40 |
C-CFUH20-52 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 外徑 D (φ) | 寬度 B (mm) | 雙頭螺栓螺牙部No. (M) (mm) | 基本額定荷重 Cr(動) (kN) | 基本額定荷重 Cor(靜) (kN) | 容許旋轉速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 平面型 | 30 | 14 | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ||
4天~ | 平面型 | 32 | 14 | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ||
4天~ | 平面型 | 35 | 18 | M16×1.5 | 9.8 | 14.1 | 3600 | ||
4天~ | 平面型 | 40 | 20 | M18×1.5 | 10.9 | 15.5 | 2900 | ||
4天~ | 平面型 | 52 | 24 | M20×1.5 | 16.7 | 29 | 2400 | ||
4天~ | [球面外輪] 桶型 | 30 | 14 | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ||
4天~ | [球面外輪] 桶型 | 32 | 14 | M12×1.5 | 6.8 | 8.4 | 5500 | ||
4天~ | [球面外輪] 桶型 | 35 | 18 | M16×1.5 | 9.8 | 14.1 | 3600 | ||
4天~ | [球面外輪] 桶型 | 40 | 20 | M18×1.5 | 10.9 | 15.5 | 2900 | ||
4天~ | [球面外輪] 桶型 | 52 | 24 | M20×1.5 | 16.7 | 29 | 2400 |
型號 |
---|
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 緊固方式 | 頭部附六角孔 | 材質 | SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪外側 | 無 | 凸輪軸承隨動器種類 | 標準型 | 軸 | 有 |
滾子導引方式 | 附保持器 | 密封圈 | 有 | 用途 | 一般 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策