• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

滾珠滾輪(朝上使用)沖壓螺栓固定・附攻牙型 (型號表)

滾珠滾輪(朝上使用)沖壓螺栓固定・附攻牙型

主珠與本體材質可選擇鋼或不鏽鋼。
鋼的特長:剛性強、較不耐鏽蝕。
不鏽鋼的特長:較耐鏽蝕、重量較輕、較適用於含水氣的作業環境。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

(暫定)滾珠滾輪 沖壓螺栓固定・附螺絲型:關聯圖像

 

Type材質
主珠護蓋本體
C-BCHE相當於SWRM12SPCDSUS304
C-BCHESSUS440CSUS304SUS304

規格表

型式
C-BCHE55

 

型式DD1dGBh1h2F1F2耐荷重
N(kgf)
NT$基準單價
TypeNo.
C-BCHE555532.525.445.53614.615.27.34294.2(30) 
C-BCHES555532.525.445.53614.615.27.34294.2(30) 
型號
C-BCHE55
C-BCHES55
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS主珠材質 滾珠徑
(φ)
3天~ 10[鋼] 相當於SWRM1225.4
3天~ 10[不銹鋼] SUS440C25.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 形狀 沖壓螺栓固定型 耐荷重範圍(N) 100.1~500.0
耐荷重(N) 294.2 本體材質 SUS304 外徑(φ) 55.5

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767