• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

滾珠滾輪(朝上使用)附切削螺絲型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

(暫定)滾珠滾輪 附切削螺牙型:關聯圖像

 

Type材質
主珠護蓋本體輔助珠螺牙部
C-BCHGSUJ2相當於SS400SCM415SUJ2SCM415
C-BCHO
C-BCHTSPCDSCM435

規格表

型式
C-BCHG24

 

型式DD1dh1h2F1耐荷重
N(kgf)
NT$基準單價
TypeNo.
C-BCHG242415.87520.5124196.1(20) 
C-BCHO323219.0526204490.3(50) 
C-BCHT424231.325.442217.4784.5(80) 

 

型號
C-BCHG24
C-BCHO32
C-BCHT42
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS耐荷重範圍
(N)
耐荷重
(N)
外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
3天~ 10100.1~500.0196.12415.875
3天~ 10100.1~500.0490.33219.05
3天~ 10500.1~5000784.54225.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 形狀 切削螺絲型 本體材質 SCM415
主珠材質 SUJ2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767