(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

點噴嘴 空氣增幅型

點噴嘴 空氣增幅型

將周圍的空氣捲入再噴出的點狀噴嘴增幅型空氣噴嘴。
Point Nozzles - Air Amplified

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質最高使用壓力耐熱溫度
APNADPPS樹脂0.7MPa200℃

規格表

型式d
APNAD11.5
型式孔口NT$基準單價NT$折扣單價
型式No.d選擇1~4 pcs5~3940~99100~200
APNAD11
1.5
2
超過表中最大數量時請至WOS確認

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
APNAD1-1
APNAD1-1.5
APNAD1-2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS油孔
4天~ 101
4天~ 101.5
4天~ 102

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長:使空氣噴嘴經由孔口吸捲入周圍空氣後所噴射出的空氣增量‧增速。
少量的空氣即可獲得較高的衝擊力,因此可以抑制壓縮機的空氣消耗量,達到節能效果。
為PPS樹脂製成,因此提升了耐油‧耐熱性。
連接口為內六角孔形,即使螺絲部受到意外損壞,也很容易替換。
防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

使用範例

基本資訊

噴霧形狀 點狀 角度調整 可角度調整 型式 點噴嘴
使用流體 壓縮空氣

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767