(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

偏置鏈節

偏置鏈節

連結鏈條用鏈節。可從一個開始購買。
Offset Links-Steel/Lubrication-Free/Stainless Steel

(i)請注意

  • JNOS60商品已經停止販賣,如有需求請檢討JNOC60或JMOC60

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

偏置鏈節:關聯圖像

規格表

型式hmntφDHWNT$基準單價
TypeNo.JNOCJMOCJNOS
JNOC
JMOC
JNOS
355.707.1012.801.253.598.84.78  
408.029.5317.551.503.9711.77.95   
5010.1511.6021.752.005.0914.69.53   
6012.6514.1526.802.405.9617.512.70  
8016.0719.1835.253.207.9423.015.88  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JMOC40
JMOC50
JMOC60
JNOC35
JNOC40
JNOC50
JNOC60
JNOC80
JNOS35
JNOS40
JNOS50
JNOS60
JNOS80
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSNo. 材質 型式No.
4天~ 1040[鋼] 鋼含油襯套40
4天~ 1050[鋼] 鋼含油襯套50
4天~ 1060[鋼] 鋼含油襯套60
4天~ 1035[鋼] 鋼35
4天~ 1040[鋼] 鋼40
4天~ 1050[鋼] 鋼50
4天~ 1060[鋼] 鋼60
4天~ 1080[鋼] 鋼80
4天~ 1035[不銹鋼] 不鏽鋼35
4天~ 1040[不銹鋼] 不鏽鋼40
4天~ -50[不銹鋼] 不鏽鋼50
4天~ 1060[不銹鋼] 不鏽鋼60
4天~ 1080[不銹鋼] 不鏽鋼80

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接合鏈節・偏置鏈節 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767