(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附引線探針套 68・88・45系列

附引線探針套 68・88・45系列

附不需焊接、鉚接的引線。
Contact Probes and Receptacles-NRSB45 Series/NRB45 Series/NRB68 Series/NRB88 Series

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式引線顏色引線長度
NRB68
NRSB45

W
W

1000
400
型式選擇引
線顏色
引線長度
(mm)
引線導線最大使用電壓使用探針套引線長度400mm引線長度1000mm
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NRB68W
R
BL
(白)
(紅)
(藍)
400
1000
φ0.63φ0.12×7 pcs250VNR68
NRB88φ0.63φ0.12×7 pcsNR88
NRSB45φ1.0φ0.08×40 pcsNR45S−B
NRB45φ1.0φ0.08×40 pcsNR45−B
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NRB45-BL-1000
NRB45-BL-400
NRB45-R-1000
NRB45-R-400
NRB45-W-1000
NRB45-W-400
NRB68-BL-1000
NRB68-BL-400
NRB68-R-1000
NRB68-R-400
NRB68-W-1000
NRB68-W-400
NRB88-BL-1000
NRB88-BL-400
NRB88-R-1000
NRB88-R-400
NRB88-W-1000
NRB88-W-400
NRSB45-BL-1000
NRSB45-BL-400
NRSB45-R-1000
NRSB45-R-400
NRSB45-W-1000
NRSB45-W-400
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS探針套最外徑 D(範圍)
(φ)
外筒・探針套外徑
(φ)
外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
選擇引線顏色 引線長度
(mm)
6天~ 101.01~1.51.3225.1~301.4229.2BL(藍)1,000
6天~ 101.01~1.51.3225.1~301.4229.2BL(藍)400
6天~ 101.01~1.51.3225.1~301.4229.2R(紅)1,000
6天~ 101.01~1.51.3225.1~301.4229.2R(紅)400
6天~ 101.01~1.51.3225.1~301.4229.2W(白)1,000
6天~ 101.01~1.51.3225.1~301.4229.2W(白)400
6天~ 100.01~10.8525.1~300.9725.3BL(藍)1,000
6天~ 100.01~10.8525.1~300.9725.3BL(藍)400
6天~ 100.01~10.8525.1~300.9725.3R(紅)1,000
6天~ 100.01~10.8525.1~300.9725.3R(紅)400
6天~ 100.01~10.8525.1~300.9725.3W(白)1,000
6天~ 100.01~10.8525.1~300.9725.3W(白)400
6天~ 101.01~1.51.1015.1~201.3017.1BL(藍)1,000
6天~ 101.01~1.51.1015.1~201.3017.1BL(藍)400
6天~ 101.01~1.51.1015.1~201.3017.1R(紅)1,000
6天~ 101.01~1.51.1015.1~201.3017.1R(紅)400
6天~ 101.01~1.51.1015.1~201.3017.1W(白)1,000
6天~ 101.01~1.51.1015.1~201.3017.1W(白)400
6天~ 101.01~1.51.3215.1~201.4217.5BL(藍)1,000
6天~ 101.01~1.51.3215.1~201.4217.5BL(藍)400
6天~ 101.01~1.51.3215.1~201.4217.5R(紅)1,000
6天~ 101.01~1.51.3215.1~201.4217.5R(紅)400
6天~ 101.01~1.51.3215.1~201.4217.5W(白)1,000
6天~ 101.01~1.51.3215.1~201.4217.5W(白)400

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

型式 探針套 探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 外筒・探針套材質 黃銅
特性 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767