• 於2019/1/27 15:30 ~ 23:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【FA新商品】【C-VALUE】兩端探針 C030系列【50入裝】

【FA新商品】【C-VALUE】兩端探針 C030系列

更換參考次數10萬次。
Double Tipped Probes-RNPC030 Series/C-Value

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RNPC030-BU

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

零件材質表面處理
①探針頭BeCu(L)
SK4(R)
鎳底層鍍金精加工
②外筒磷青銅鎳底層鍍金精加工
③彈簧SWP鍍金精加工

規格表

型式(Type・No.)LR
RNPC030BU
型式前端形狀安裝間距
(min.)
全行程彈簧壓力
2/3行程
容許電流電阻值更換參考次數NT$基準單價
(50 pcs/袋)
TypeNo.L側R側
RNPC030BU0.4mm1.0mm12±3gf0.3A180mΩ10萬次

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
RNPC030-BU
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS

50入裝

2天~ 6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 兩端探針 最小安裝間距(mm) 0.4 全行程(mm) 1.0
探針頭材質 BeCu(L) SK4(R) 探針頭表面處理 鍍鎳底層鍍金精加工 外筒・探針套材質 磷青銅
特性 標準

【FA新商品】【C-VALUE】兩端探針 C030系列的型號RNPC030-BU頁面。
記載關於型號RNPC030-BU之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務