(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

門框用鋁擠型/支撐墊/門框用角落角撐架

門框用鋁擠型/支撐墊/門框用角落角撐架

【特色】門框專用的角落接合件,包括門框用角落角撐架及支撐墊。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質
HBLTCADC12
HFSSKEVA
耐熱溫度:-20〜60℃

規格表

型式L
HBLTC6
HFSSK5


1000
■門框用角落角撐架
型式質量
(g)
附屬品NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.螺栓數量1~99 pcs100~150
HBLTC545SCBE5-152
649SCBE8-25
*超過表中最大數量時請至WOS確認。
■支撐墊
型式L
選擇
適用嵌板
板厚
tL1000L2000
TypeNo.NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1~9 pcs10~501~9 pcs10~50
HFSSK 31000200032
551
*與HFTF5−2020、NFTF5−2020、HFTF6−3030、NFTF6−3030共用

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLTC5
HBLTC6
HFSSK3-1000
HFSSK3-2000
HFSSK5-1000
HFSSK5-2000
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No. 框架尺寸 材質 型式 適用嵌板板厚
(mm)
L尺寸選擇
(mm)
當日可能 1052020ADC12門框用角落角撐架--
4天~ 1063030ADC12門框用角落角撐架--
5天~ 10--EVA支撐墊31000
5天~ 10--EVA支撐墊32000
5天~ 10--EVA支撐墊51000
5天~ 10--EVA支撐墊52000

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 門用 種類 零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767