(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型熱風產生器

小型熱風產生器

規格已變更,且全長變短。
Small Hot Air Generators

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 本體:石英玻璃 外殼:SUS材

規格表

型式
MAHZAS1
型式V
(電壓)
W
(功率)
最大流量
(ℓ/min)
使用氣壓
kgf/cm2(MPa)
最高使用
溫度
NT$基準單價
TypeNo.MAHZASMAHZBSMAHZCS
MAHZAS
MAHZBS
MAHZCS
1100350602(0.2)800℃
2200440

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MAHZAS1
MAHZAS2
MAHZBS1
MAHZBS2
MAHZCS1
MAHZCS2
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS加熱器容量
(kw)
6天~ 100.35
6天~ 100.44
6天~ 100.35
6天~ 100.44
6天~ 100.35
8天~ 100.44

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

型式 熱氣槍 最大風量(㎥/min) 60

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767