(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接合零件 後裝雙接合組

6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接合零件 後裝雙接合組

可將兩處安定的緊固。
Blind Joint Components - Post Assembly Insertion Double Joint Kits for 6 Series (Slot Width 8mm) Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

零件名稱材質
後裝雙接合
(A・B)
SCS13
接合圓管No.6−30
No.6−50
No.6−90
No.6−100
No.6−120
相當於SUS304
(燒結)
No.6−60SUS304
內六角孔螺栓SUS304

規格表

型式
HPJN6−30
型式附屬品NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.後裝雙接合A數量後裝雙接合B數量接合圓管數量內六角孔螺栓數量1〜19 pcs20〜200
HPJN6−30後裝雙接合A61後裝雙接合B61接合圓管6−301M5×221
6−60接合圓管6−60M5×50
6−50接合圓管6−50M5×40
6−90接合圓管6−90M5×80
6-100接合圓管6−100M5×90
6−120接合圓管6−120M5×110
接合圓管
零件名稱LDd
接合圓管6−3012117
接合圓管6−6042
接合圓管6−5032
接合圓管6−9072
接合圓管6−10082
接合圓管6−120102

後裝雙接合組對應擠型架No.【例外】無法使用的擠型架
HPJN6−306−3030無法使用於沒有溝槽的面。
HPJN6−606−30606−6060
HPJN6−506−50506−50100
HPJN6−906−30906−6090
HPJN6−1006−501006−100100
HPJN6−1206−301206−60120

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HPJN6-30
HPJN6-50
HPJN6-60
HPJN6-90
HPJN6-100
HPJN6-120
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS擠型架No.
4天~ 106-30
4天~ 106-50
4天~ 106-60
4天~ 106-90
4天~ 106-100
4天~ 106-120

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

系列 6系列用角撐架(擠型架溝槽寬度8mm) 材質 SUS304 接合組種類 後裝雙接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767