(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

8-45系列(槽寬10mm)組裝完畢擠型架 隱藏式接頭 預裝雙接頭組

8-45系列(槽寬10mm)組裝完畢擠型架  隱藏式接頭  預裝雙接頭組

不用追加工也可使用預裝雙接頭
Blind Joint Components - Double Joints Pre-Assembled Aluminum Extrusions for 8-45 Series (Slot Width 10mm)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8-45系列(溝槽寬度10mm 已安裝隱藏式接頭零件擠型架 預裝雙接合型:關聯圖像
零件名稱材質表面處理
鋁擠型A6N01SS−T5陽極處理
預裝雙接合組預裝雙接合相當於SUS316
偏心螺帽
內六角孔螺栓SUS304

規格表

型式L
JFSD8−4545L1200
型式接合零件
組裝
L
指定單位0.5mm
擠型架組裝完畢接合零件A緊固連結時
所需的扳手
NT$擠型架單價NT$接合等
預裝雙接合數量未滿300mm300mm以上(元/m)
JFSD8−4545L
(僅左端面)
1004000
HFS8−4545(P.707)HDJHSN8−45245M6用
W
(兩側端面)
4

追加工

8-45系列(溝槽寬度10mm 已安裝隱藏式接頭零件擠型架 預裝雙接合型:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
JFSD8-4545L-[100-4000/0.5]
JFSD8-4545W-[100-4000/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS接合零件組裝 L
(mm)
5天~ 10L(僅有左端面)100 ~ 4000
5天~ 10W(雙邊端面)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

使用範例

8-45系列(溝槽寬度10mm 已安裝隱藏式接頭零件擠型架 預裝雙接合型:關聯圖像

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 A6N01SS-T5 擠型架系列 HFS
擠型架No. 8-4545 型式 預裝雙接合型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767