(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8-45系列(槽寬10mm)隱藏式接頭 預裝雙接頭組【包裝數為1~2】

8-45系列(槽寬10mm)隱藏式接頭  預裝雙接頭組

使用預裝雙接合組,可與鋁擠形的長邊連結。於14年度的型錄的P2-611、2-663、2-709刊登。
Blind Joint Components - Nuts for Pre-Assembly Insertion Double Joints Joint Nut for 8-45 Series (Slot Width 10mm) Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式
HDJSN845
HDJRN8
預裝雙
接合
擠型架型式可使用於任何方向僅限使用於短邊僅限使用於長邊僅限使用於連接部位沒有平面的方向
HDJSN8−45
HDJHSN8−45
HDJFSN8−45
NFS8
HFS8
GFS8
EFS8
NEFS8
4545
4590
45180
5050
50100
6060
9090
90180
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4545
4590
5050
6060
HFSH8
EFSH8
4545
NFSL8
HFSL8
4545
4590
HFSLF84545
HFSB8
EFSB8
4545
4590
5050
50100
9090
90180
HFSFB84545
不適用於上表中以外的擠型架。
種類型式預裝
雙接合
(2 pcs)
預裝
螺帽
(2 pcs)
內六角孔
螺栓
(2 pcs)
NT$基準
單價
NT$折扣
單價
TypeNo.相當於SUS316相當於SUS316SUS3041〜99 pcs100〜120
標準
型式
HDJSN
(相當於SUS316・燒結)
8−45HDJFSN8−45HNTTSN8−6SCB6−35
偏心
螺帽型
HDJHSN
(相當於SUS316・燒結)
8−45HDJFSN8−45HNTHSN8SCB6−35
預裝雙接合單品
型式NT$基準
單價
NT$折扣
單價
TypeNo.1〜99 pcs100〜120
HDJFSN
(1組內含2 pcs)
8−45
一處的緊固連結需要1組(內含2 pcs)。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDJFSN8-45
HDJHSN8-45
HDJSN8-45
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS型式

包裝數為2

4天~ 10接合單品
4天~ 10接合組・偏心螺帽型
4天~ 10接合組・標準型

Loading...

  1. 1

規格概要

使用範例

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 相當於SUS316・燒結 擠型架No. 8-45
接合組種類 預裝雙接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767