(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 預裝雙接合組【包裝數為1~2】

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 預裝雙接合組

使用預裝雙接合組,可與鋁擠型的長邊連結。
Blind Joint Parts - Nut for Pre-Assembly Double Joint (Series8)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 預裝雙接合組:關聯圖像

規格表

型式
HDJSN8
預裝雙
接合
擠型架型式可使用
於任何
方向
僅可使用於
短邊
方向
僅可使用於
長邊
方向
僅可使用於連接部沒有平面的方向
HDJSN8
HDJHSN8
HDJFSN8
NFS8
HFS8
GFS8
EFS8
CAF8
HFSY8
NEFS8
4040   
4080   
40120   
40160   
8080   
80160   
HFSH88080   
HFSF8
GFSF8
EFSF8
NEFSF8
4040   
4080  
8080   
HFSH8
EFSH8
4040   
4080  
NFSL8
HFSL8
4040   
4080   
HFSB8
EFSB8
4040   
4080   
40120   
40160   
8080   
80160   
HFSFB84040   
HFSLB84040   
4080   
不在上表中的擠型架無法對應。
■預裝雙接合組
種類型式預裝
雙接合
(2 pcs)
預裝
螺帽
(2 pcs)
內六角孔
螺栓
(2 pcs)
NT$基準
單價
NT$折扣
單價
TypeNo.相當於SUS316相當於SUS316SUS3041〜99 pcs100〜120
標準
HDJSN
(相當於SUS316・燒結)
8HDJFSN8HNTTSN8−6SCB6−35  
偏心螺帽
HDJHSN
(相當於SUS316・燒結)
8HDJFSN8HNTHSN8SCB6−35  
預裝雙接合單品
型式NT$基準
單價
NT$折扣
單價
TypeNo.1〜99 pcs100〜120
HDJFSN
(1組內含2 pcs)
8  
一處的緊固連結需要1組(內含2 pcs)。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HDJFSN8
HDJHSN8
HDJSN8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS型式

包裝數為2

4天~ 10接合單品
4天~ 10接合組・偏心螺帽型
4天~ 10接合組・標準型

Loading...

  1. 1

規格概要

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 預裝雙接合組:關聯圖像

使用範例

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接頭零件 預裝雙接合組:關聯圖像

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 相當於SUS316・燒結 擠型架No. 8
接合組種類 預裝雙接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767