(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組

更便於組裝作業的止迴型隱藏式接頭。普遍適用於多種類型的鋁擠型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
■預裝中心柱標準方向
■後裝中心柱
■接合導桿(標準型)
Type 構成零件(各1 pcs)
接合導桿 中心柱 固定螺絲
種別 材質 種別 材質 尺寸 材質
HMJ 標準 SUS304 預裝 標準方向 SCS13 No.5:M4×8
NO.8-45:M6×20
SCM435
(表面處理:染黑處理)
HMJR 預裝 90度反轉
HAMJ 後裝 標準方向

規格表

型式
HMJ8-45
中心接合No. 對應擠型架No. 【例外】不適用的擠型架
5 8−4545*1
8−4590*1
8−45180*2
*1 HFSL8-4545、HFSLF8-4545、HFSLT8-4545、HFSL8-4590因擠型架溝槽的壁厚不同而無法使用。附有曲面的 HFSR8-4545商品因不可做扳手孔加工而無法使用。
*2 因不可做標準孔加工於長邊,故無法使用。
6
8
8−45
型式 附屬品 NT$基準單價 NT$折扣單價
Type No. 中心柱 數量 接合導桿 數量 固定螺絲 數量 1〜99 pcs 100〜200 pcs
HMJ
預裝標準方向型
8−45 預裝中心柱
8-45
1 接合導桿
8−45
1 M6×20 1    
HMJR
預裝90度反轉型
8−45 預裝中心柱
8-45反轉
接合導桿
8−45
M6×20    
HAMJ
後裝型
8−45 後裝中心柱
8-45
接合導桿
8−45
M6×20    

追加工

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HAMJ8-45
HMJ8-45
HMJR8-45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝型
4天~ 10後裝標準方向型
4天~ 10預裝標準方向型
4天~ 10預裝90度反轉型

Loading...

  1. 1

規格概要

8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
8-45系列(溝槽寬度10mm 隱藏式接頭零件 中心接合組:關聯圖像
• 在單面有多個溝槽的擠型架的使用方法
從M孔的兩端插入接合導桿,再使用多個中心接合來緊固連結。
•使用溝槽3列擠型架時,中央的1列不會開孔。
(使用溝槽4列擠型架時,所有溝槽會開孔。)

若要連結溝槽2列(複數列)的擠型架,
可用2組中心接合組來作緊固連結。

但是3列的擠型架只能緊固連結兩端的2列。
• 預裝標準方向型
HMJR

基本資訊

系列 8-45系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SUS304 擠型架No. 8-45
型式 標準型 接合組種類 中心接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767