• 三住日本總公司於2018/12/28~2019/1/4適逢日本年假,該期間出貨作業相關事宜將有所遞延,尚祈見諒。建議客戶提早訂購及備料,避免交期受到影響。

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 中心接合組

8系列(溝槽寬度10mm) 隱藏式接合零件 中心接合組

能提高作業性的止迴型。
Blind Joint Parts - Center Joint Kits (Series8)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

■預裝中心柱90度反轉型
(依照使用範例將緊固方向90度反轉)
Type組成零件(各1 pcs)
接合導桿中心柱固定螺絲
種別材質種別材質尺寸材質
HMJ標準SUS304預裝 標準方向SCS13NO.8:M6×16SCM435
(表面處理:染黑處理)
HMJR預裝 90度反轉
HAMJ後裝 標準方向
HZJ附止迴功能SUS304預裝 標準方向SCS13
HAZJ後裝 標準方向

規格表

型式
HMJ8
對應擠型架No.【例外】無法使用的擠型架
8−4040*18−40808−401208−40160*2*1具有曲面的HFSR8−4040因無法做扳手孔加工,故無法使用。
*2長邊方向因無法做標準孔加工,故無法使用。
型式附屬品HMJ HMJR HAMJHZJ HAZJ
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.中心柱數量接合導桿數量固定螺絲數量1〜99 pcs100〜1201〜99 pcs100〜120
HMJ
HZJ
預裝標準方向型
8預裝中心柱81接合導桿81M6×161
HMJR
預裝90度
反轉型
8預裝中心柱8反轉接合導桿8M6×16
HAMJ
HAZJ
後裝型
8後裝中心柱8接合導桿8M6×16

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
HAMJ8
HAZJ8
HMJ8
HMJR8
HZJ8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS型式 安裝型
2天~ 6標準型後裝標準方向型
2天~ 6附止迴機能型後裝標準方向型
2天~ 6標準型預裝標準方向型
2天~ 6標準型預裝90度反轉型
2天~ 6附止迴機能型預裝標準方向型

Loading...

  1. 1

使用範例

 

基本資訊

系列 8系列用角撐架(擠型架溝槽寬度10mm) 材質 SUS304 擠型架No. 8
接合組種類 中心接合組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767