(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
擠型架的追加工只有扳手孔。最低價的隱藏式接合零件。Blind Joint Parts - Tapping Joints (Series 6)
型式 |
HTJ6 HTJXL40 |
型式 | 星形固鎖工具 | 對應擠型架 (下孔徑) | 適用緊固 扭矩(最大) | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |
Type | No. | 1〜99 pcs | 100〜200 | |||
HTJ | 6 | HTJXL40 | φ6.8 | 24N・m |
自攻牙螺絲接合 | 對應擠型架No. | 【例外】無法使用的擠型架 | |||
HTJ6 | 6−3030* | 6−3060 | 6−3090 | 6−30120 | *具有曲面的HFSR6−3030因為無法做扳手孔加工所以無法使用。 無法使用HFS6-5050,HFSB6-5050,HFSL6-5050,HFST6-5050,NFS6-5050 HFS6-6060,HFSB6-6060,HFST6-6060,NFS6-6060,NFSB6-6060 HFS6-50100,HFSB6-50100,NFS6-50100。 |
6−5050 | 6−50100 | 6−100100 | |||
6−6060 | 6−60120 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
系列 | 6系列用角撐架(擠型架溝槽寬度8mm) | 材質 | SWCH-18A(浸碳淬火) | 擠型架No. | 6 |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 螺絲接合 |
6系列(溝槽寬度8mm) 隱藏式接頭零件 自攻牙螺絲接合的型號HTJ6頁面。
記載關於型號HTJ6之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策