(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁擠型用附墊圈內六角螺栓 包裝販賣(500個入)

鋁擠型用附墊圈內六角螺栓 包裝販賣(500個入)

在裝上墊圈的狀態下,長度剛好適合連接鋁擠型角撐架的螺栓(HCBST)之袋裝販售。當成庫存備料或使用數量多時,袋裝購買最划算。
Screws with Captured Spring Washer Bulk Packages (500 pcs. per Package) Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺栓材質:構造用合金鋼
硬度:32〜44HRC
*強度區分 10.9
 JIS 0209(6g)
墊圈彈簧墊圈 JIS B1251
平墊圈        JIS B1256
表面處理三價鉻酸鹽

規格表

型式
HCBST615−SET1
型式M×PAEBCD緊固時彈簧墊圈・
平墊圈的高度(參考)
NT$袋裝價格NT$1 pcs的平均單價
TypeM−L−SET1(500 pcs袋裝)
HCBST512SET15×0.88.5548.5102.3
16
6156×1.0106511.512.53.1
20
25
8208×1.25138614.5173.6
24
29
■角撐架附墊圈內六角孔螺栓適用一覽表
擠型架使用角撐架附墊圈內六角孔螺栓使用角撐架(附攻牙)附墊圈內六角孔螺栓
HFS5
系列
HBLFSL5不適用HBLFSL5−C不適用
HBLFSN5HCBST5−12HBLFSN5−CHCBST5−12
HBLFSSW5不適用HBLFSSW5−C不適用
HBLFSD5HCBST5−12HBLFSD5−CHCBST5−12
HBLFUD5HCBST5−16HBLFUD5−CHCBST5−16
HBLT□5HCBST5−12HBLT□5−CHCBST5−12
HBLU□5HCBST5−16HBLU□5−CHCBST5−16
HBLS□5不適用
HBLFSNT5
(附護蓋)
不適用HBLFSNT5−C
(附護蓋)
不適用
HFS6
系列
HBLFSL6不適用HBLFSL6−C不適用
HBLFSN6不適用HBLFSN6−C不適用
HBLFS6HCBST6−15HBLFS6−CHCBST6−15
HBLFSSW6(−50)HCBST6−15HBLFSSW6(−50)−CHCBST6−15
HBLFSD6不適用HBLFSD6−C不適用
HBLFSDD6不適用HBLFSDD6−C不適用
HBLSDW6(−50)HCBST6−15HBLFSDW6(−50)−CHCBST6−15
HBLFTD6(−50)HCBST6−20HBLFTD6(−50)−CHCBST6−20
HBLFUD6(−50)HCBST6−25HBLFUD6(−50)−CHCBST6−25
HBLT□6(−50)HCBST6−20HBLT□6−C(−50)HCBST6−20
HBLU□6(−50)HCBST6−25HBLU□6−C(−50)HCBST6−25
HBLS□6(−50)不適用
HBLD□6
(三角形)
不適用
HBLFSNT6
(附護蓋)
不適用HBLFSNT6−C
(附護蓋)
不適用
HFS8
系列
HBLFSN8(−45)HCBST8−24HBLFSN8(−45)−CHCBST8−24
HBLFS8HCBST8−24HBLFS8−CHCBST8−24
HBLFSSW8(−45)HCBST8−24HBLFSSW8(−45)−CHCBST8−24
HBLFSD8HCBST8−24HBLFSD8−CHCBST8−24
HBLFTD8HCBST8−24HBLFTD8−CHCBST8−24
HBLFUD8HCBST8−29HBLFUD8−CHCBST8−29
HBLT□8(−45)HCBST8−24HBLT□8(−45)−CHCBST8−24
HBLU□8(−45)HCBST8−29HBLU□8(−45)−CHCBST8−29
HBLS□8(−45)HCBST8−20
HBLDSWT8(−45)
(三角形)
不適用
HBLFSNT8
(附護蓋)
不適用HBLFSNT8−C
(附護蓋)
不適用
不適用的情況時,螺栓頭部會有互相干擾等情形。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HCBST5-12-SET1
HCBST5-16-SET1
HCBST6-15-SET1
HCBST6-20-SET1
HCBST6-25-SET1
HCBST8-20-SET1
HCBST8-24-SET1
HCBST8-29-SET1
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺桿直徑
(mm)
螺牙部長度
(mm)
3天~ 10512
3天~ 10516
3天~ 10615
3天~ 10620
3天~ 10625
3天~ 10820
3天~ 10824
3天~ 10829
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺桿直徑
(mm)
螺牙部長度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 附墊圈組 材質 表面處理 鍍三價鉻
販售形態 袋裝販售

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引