(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附引線探針套 604・60系列

附引線探針套 604・60系列

附不需焊接、鉚接的引線。
Double Tipped Probes-NRB604 Series/NRB60 Series

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式引線顏色引線長度
NRB604W400
型式引線
顏色選擇
引線長度(mm)引線導線最大使用
電壓
使用探針套引線長度400mm引線長度1000mm
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NRB604W(白)
R
(紅)
BL
(藍)
400
1000
φ1.0φ0.08×40 pcs250VNR604−C
NRB60φ1.0φ0.08×40 pcsNR60−C
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NRB60-BL-1000
NRB60-BL-400
NRB60-R-1000
NRB60-R-400
NRB60-W-1000
NRB60-W-400
NRB604-BL-1000
NRB604-BL-400
NRB604-R-1000
NRB604-R-400
NRB604-W-1000
NRB604-W-400
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外筒・探針套長度 L2(範圍)
(mm)
外筒・探針套長度
(mm)
選擇引線顏色 引線長度
(mm)
6天~ 1025.1~3029.0BL(藍)1,000
6天~ 1025.1~3029.0BL(藍)400
6天~ 1025.1~3029.0R(紅)1,000
6天~ 1025.1~3029.0R(紅)400
6天~ 1025.1~3029.0W(白)1,000
6天~ 1025.1~3029.0W(白)400
6天~ 1020.1~2523.6BL(藍)1,000
6天~ 1020.1~2523.6BL(藍)400
6天~ 1020.1~2523.6R(紅)1,000
6天~ 1020.1~2523.6R(紅)400
6天~ 1020.1~2523.6W(白)1,000
6天~ 1020.1~2523.6W(白)400

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 探針套 探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 探針套最外徑 D(範圍)(φ) 1.51~2
外筒・探針套材質 黃銅 外筒・探針套外徑(φ) 1.68 特性 標準
探針套最外徑(φ) 1.90

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767