(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附引線探針套 20・58系列

附引線探針套 20・58系列

附不需焊接、鉚接的引線。
Contact Probes and Receptacles-20 Series/58 Series

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式引線顏色引線長度
NRB58R400
型式引線
顏色選擇
引線長度(mm)引線導線最大使用
電壓
使用
探針套
引線長度400mm引線長度1000mm
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs1〜69 pcs70~99 pcs100~500 pcs
NRKB20W(白)
R
(紅)
BL
(藍)
400
1000
φ0.4φ0.08×7 pcs250VNR20K−B
NRB58φ0.4φ0.08×7 pcsNR58
超過表中最大數量時交期另估

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NRB58-BL-1000
NRB58-BL-400
NRB58-R-1000
NRB58-R-400
NRB58-W-1000
NRB58-W-400
NRKB20-BL-1000
NRKB20-BL-400
NRKB20-R-1000
NRKB20-R-400
NRKB20-W-1000
NRKB20-W-400
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外筒・探針套外徑
(φ)
探針套最外徑
(φ)
外筒・探針套長度
(mm)
選擇引線顏色 引線長度
(mm)
6天~ 100.800.9018.6BL(藍)1,000
6天~ 100.800.9018.6BL(藍)400
6天~ 100.800.9018.6R(紅)1,000
6天~ 100.800.9018.6R(紅)400
6天~ 100.800.9018.6W(白)1,000
6天~ 100.800.9018.6W(白)400
6天~ 100.650.819.6BL(藍)1,000
6天~ 100.650.819.6BL(藍)400
6天~ 100.650.819.6R(紅)1,000
6天~ 100.650.819.6R(紅)400
6天~ 100.650.819.6W(白)1,000
6天~ 100.650.819.6W(白)400

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 探針套 探針頭表面處理 鎳底鍍金處理 探針套最外徑 D(範圍)(φ) 0.01~1
外筒・探針套材質 黃銅 外筒・探針套長度 L2(範圍)(mm) 15.1~20 特性 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767